Danfoss logo
BN High performance coil

Solenoīda spole, BN240CS, Spaiļu kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 208 - 240, Vairāki komplekti

018F6832

Elektriskais savienojums: Spaiļu kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 208 - 240, Korpusa kategorija, IP: IP67

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCEEACUA
AtbilstībaEN 60730-1
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]208 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]240 V
Barošanas spriegums, 50Hz, min. [V]208 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V]240 V
Barošanas spriegums, 60Hz, min. [V]208 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzīslas platība [mm2]0.75 - 1.5 mm2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērsPg 13.5
Elektriskais savienojumsSpaiļu kārba
Elektriskais savienotājsPieskrūvēta kabeļa ieeja
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Kabeļa diametrs [mm] [Maks.]11.0 mm
Kabeļa diametrs [mm] [min.]6.0 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP67
KrāsaZila
Material DescriptionCoil BN240CS 208-240V 50/60Hz Box
Muitas likmeNepārtraukts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBN240CS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitrums [% RM] [maks.]100 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs018F6832
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 50Hz20.0 W
Strāvas patēriņš [W], 60Hz17.0 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA]43.0 VA
Strāvas patēriņš, 60Hz [VA]32.0 VA
Tinuma dizaina standartsVDE 0580
Tinuma savienojumsSavienojumu kārba
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tipa apzīmējumsBN240CS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.546 Kilogram
Neto svars0.522 Kilogram
Volume0.601 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428027915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm