Solenoīda spole, BG220BS, Spaiļu kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 220, Vairāki komplekti
018F6814
Elektriskais savienojums: Spaiļu kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 220, Korpusa kategorija, IP: IP67
018F6814
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 80 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 175 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | CEEACUA |
| Atbilstība | EN 60730-1 |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 220 V |
| Barošanas spriegums tolerance [%] [maks.] | 10 % RH |
| Barošanas spriegums tolerance [%] [min.] | -15 % RH |
| Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] | 220 V |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 24 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 13.5 |
| Elektriskais savienojums | Spaiļu kārba |
| Elektriskais savienotājs | Pieskrūvēta kabeļa ieeja |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda spole |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Krāsa | Zila |
| Material Description | Coil BG220BS 220V 60Hz Box |
| Muitas likme | Nepārtraukts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | BG220BS |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Rel. mitrums [% RM] [maks.] | 100 % RH |
| Rel. mitrums [% RM] [min.] | 0 % RH |
| Rezerves daļas numurs | 018F6814 |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Solenoid coils |
| Spoles tinuma izolācijas klase | Klase H uz IEC 85 |
| Strāvas patēriņš [W], 60Hz | 16.0 W |
| Strāvas patēriņš, 60Hz [VA] | 29.0 VA |
| Tinuma dizaina standarts | VDE 0580 |
| Tinuma savienojums | Savienojumu kārba |
| Tinuma stiprinājums | Piespraužams |
| Tipa apzīmējums | BG220BS |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.508 Kilogram |
| Neto svars | 0.48 Kilogram |
| Volume | 0.543 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428027854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |