Solenoīda spole, BE240CS, Spaiļu kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 208 - 240, Vairāki komplekti
018F6783
Elektriskais savienojums: Spaiļu kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 208 - 240, Korpusa kategorija, IP: IP67
018F6783
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 55 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -25 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 130 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -13 °F |
| Apstiprinājums | CEEACUA |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 240 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 208 V |
| Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] | 240 V |
| Barošanas spriegums, 50Hz, min. [V] | 208 V |
| Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] | 240 V |
| Barošanas spriegums, 60Hz, min. [V] | 208 V |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 30 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 13.5 |
| Elektriskais savienojums | Spaiļu kārba |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | AKV10, AKVH10 |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda spole |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Krāsa | Zila |
| Material Description | Coil BE240CS 208-240V 50/60Hz |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | BE240CS |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Rezerves daļas numurs | 018F6783 |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
| Strāvas patēriņš [W], 50Hz | 4.0 W |
| Strāvas patēriņš [W], 60Hz | 4.0 W |
| Tinuma stiprinājums | Piespraužams |
| Tipa apzīmējums | BE240CS |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.386 Kilogram |
| Neto svars | 0.371 Kilogram |
| Volume | 0.417 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490207 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |