Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Solenoīda spole, BE230DS, Spaiļu kārba, null: 230, Vairāki komplekti

018F6781

Elektriskais savienojums: Spaiļu kārba, null: 230, Korpusa kategorija, IP: IP67

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCEEACUA
AtbilstībaEN 60730-1
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzīslas platība [mm2]0.75 - 1.5 mm2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērsPg 13.5
Elektriskais savienojumsSpaiļu kārba
Elektriskais savienotājsPieskrūvēta kabeļa ieeja
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts018F8781
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamAKV
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Kabeļa diametrs [mm] [Maks.]11.0 mm
Kabeļa diametrs [mm] [min.]6.0 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP67
KrāsaZila
Material DescriptionAKV SPOLE 230 VD.C
Muitas likmeNepārtraukts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBE230DS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitrums [% RM] [maks.]100 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs018F6991
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAKV 20/EVR 32-40/EVRH 40
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], līdzstrāva18.0 W
Supply voltage [V] DC230.00 V
Tinuma dizaina standartsVDE 0580
Tinuma savienojumsSavienojumu kārba
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tipa apzīmējumsBE230DS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.338 Kilogram
Neto svars0.313 Kilogram
Volume0.304 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428022941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm