Solenoīda spole, BE230CS, Spaiļu kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 220 - 230, Vairāki komplekti
018F6732
Elektriskais savienojums: Spaiļu kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 220 - 230, Korpusa kategorija, IP: IP67
018F6732
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 120 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | CEEACUA |
| Atbilstība | EN 60730-1 |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 230 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 220 V |
| Barošanas spriegums tolerance [%] [maks.] | 10 % RH |
| Barošanas spriegums tolerance [%] [min.] | -10 % RH |
| Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] | 230 V |
| Barošanas spriegums, 50Hz, min. [V] | 220 V |
| Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] | 230 V |
| Barošanas spriegums, 60Hz, min. [V] | 220 V |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 32 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dzīslas platība [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 13.5 |
| Elektriskais savienojums | Spaiļu kārba |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Identisks produkts | 018F8732 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda spole |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Kabeļa diametrs [mm] [Maks.] | 11.0 mm |
| Kabeļa diametrs [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Krāsa | Zila |
| Material Description | SPOLE 220V 50/60HZ 10W IP67 |
| Muitas likme | Nepārtraukts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | BE230CS |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Rel. mitrums [% RM] [maks.] | 100 % RH |
| Rel. mitrums [% RM] [min.] | 0 % RH |
| Rezerves daļas numurs | 018F6193 |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Solenoid coils |
| Spoles tinuma izolācijas klase | Klase H uz IEC 85 |
| Strāvas patēriņš [W], 50Hz | 17.0 W |
| Strāvas patēriņš [W], 60Hz | 14.0 W |
| Strāvas patēriņš, 50Hz [VA] | 31.0 VA |
| Strāvas patēriņš, 60Hz [VA] | 24.0 VA |
| Tinuma dizaina standarts | VDE 0580 |
| Tinuma savienojums | Savienojumu kārba |
| Tinuma stiprinājums | Piespraužams |
| Tipa apzīmējums | BE230CS |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.34 Kilogram |
| Neto svars | 0.311 Kilogram |
| Volume | 0.31 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |