Danfoss logo
Solenoid coil, 018F6733_018F6717, 018F6729, 018F6733

Solenoīda spole, BE024CS, Spaiļu kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 20 - 24, Vairāki komplekti

018F6717

Elektriskais savienojums: Spaiļu kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 20 - 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP67
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]80 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]175 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCEEACLLC CDC TYSK
AtbilstībaEN 60730-1
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]24 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]20 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]20 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V]24 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzīslas platība [mm2]0.75 - 1.5 mm2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērsPg 13.5
Elektriskais savienojumsSpaiļu kārba
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Kabeļa diametrs [mm] [Maks.]11.0 mm
Kabeļa diametrs [mm] [min.]6.0 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP67
KrāsaZila
Material DescriptionCoil BE024CS 20V 50Hz 24V 60Hz box
Muitas likmeNepārtraukts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBE024CS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitrums [% RM] [maks.]100 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs018F6717
Satur akumulatoriNo
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 50Hz8.0 W
Strāvas patēriņš [W], 60Hz11.0 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA]13.0 VA
Strāvas patēriņš, 60Hz [VA]17.0 VA
Tinuma dizaina standartsVDE 0580
Tinuma savienojumsSavienojumu kārba
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tipa apzīmējumsBE024CS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.321 Kilogram
Neto svars0.305 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.319 Liter
EAN/UPC5702428559249