Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Solenoīda spole, BE115AS, Spaiļu kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 115, Vairāki komplekti

018F6711

Elektriskais savienojums: Spaiļu kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 115, Korpusa kategorija, IP: IP67

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]80 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]175 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCEEACUA
AtbilstībaEN 60730-1
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva115 V
Barošanas spriegums tolerance [%] [maks.]10 % RH
Barošanas spriegums tolerance [%] [min.]-15 % RH
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]115 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzīslas platība [mm2]0.75 - 1.5 mm2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērsPg 13.5
Elektriskais savienojumsSpaiļu kārba
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Kabeļa diametrs [mm] [Maks.]11.0 mm
Kabeļa diametrs [mm] [min.]6.0 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP67
KrāsaZila
Material DescriptionCoil BE115AS 115V 50Hz Box
Muitas likmeNepārtraukts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBE115AS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitrums [% RM] [maks.]100 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs018F6186
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 50Hz11.0 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA]19.0 VA
Tinuma dizaina standartsVDE 0580
Tinuma savienojumsSavienojumu kārba
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tipa apzīmējumsBE115AS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.336 Kilogram
Neto svars0.303 Kilogram
Volume0.315 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428023085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm