Solenoīda spole, BE440AS, Spaiļu kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 420 - 440, Vairāki komplekti
018F6704
Elektriskais savienojums: Spaiļu kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 420 - 440, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP67
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6704
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 80 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 175 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | CEEACLLC CDC TYSK |
| Atbilstība | EN 60730-1 |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 440 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 420 V |
| Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] | 440 V |
| Barošanas spriegums, 50Hz, min. [V] | 420 V |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 32 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dzīslas platība [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 13.5 |
| Elektriskais savienojums | Spaiļu kārba |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda spole |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Kabeļa diametrs [mm] [Maks.] | 11.0 mm |
| Kabeļa diametrs [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Krāsa | Zila |
| Material Description | Coil BE440AS 420-440V 50Hz Box |
| Muitas likme | Nepārtraukts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | BE440AS |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Rel. mitrums [% RM] [maks.] | 100 % RH |
| Rel. mitrums [% RM] [min.] | 0 % RH |
| Rezerves daļas numurs | 018F6179 |
| Satur akumulatori | No |
| Spoles tinuma izolācijas klase | Klase H uz IEC 85 |
| Strāvas patēriņš [W], 50Hz | 11.0 W |
| Strāvas patēriņš, 50Hz [VA] | 20.0 VA |
| Tinuma dizaina standarts | VDE 0580 |
| Tinuma savienojums | Savienojumu kārba |
| Tinuma stiprinājums | Piespraužams |
| Tipa apzīmējums | BE440AS |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.32 Kilogram |
| Neto svars | 0.295 Kilogram |
| Volume | 0.318 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428023023 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |