Danfoss logo
BF Coil - Cable

Solenoīda spole, BF012DS, Kabelis, 1.5 m, null: 12, Vairāki komplekti

018F6292

Elektriskais savienojums: Kabelis, null: 12, Korpusa kategorija, IP: IP67

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsUA
AtbilstībaEN 60730-1
Attiecas uz EEIAYes
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzīslas platība [mm2]3 x 0.75 mm2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojumsKabelis
Elektriskais savienotājs3 dzīslu kabelis
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Kabeļa diametrs [mm]6.6 mm
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa garums [collas]60.00 colla
Kabeļa garums [m]1.500 m
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP67
KrāsaZila
Material DescriptionCoil BF012DS 12V DC 1.5m Cable
Muitas likmeNepārtraukts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBF012DS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitrums [% RM] [maks.]100 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs018F6292
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], līdzstrāva15.0 W
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tinuma dizaina standartsVDE 0580
Tinuma savienojumsKABELIS
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tipa apzīmējumsBF012DS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.418 Kilogram
Neto svars0.321 Kilogram
Volume1.967 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428025058
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm