Solenoīda spole, BF230DS, Kabelis, 4 m, null: 230, Vairāki komplekti
018F6278
Elektriskais savienojums: Kabelis, null: 230, Korpusa kategorija, IP: IP67
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP
018F6278
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 120 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | LLC CDC TYSK |
| Atbilstība | EN 60730-1 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dzīslas platība [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Elektriskais savienojums | Kabelis |
| Elektriskais savienotājs | 3 dzīslu kabelis |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda spole |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Kabeļa diametrs [mm] | 6.6 mm |
| Kabeļa garums [collas] | 160.00 colla |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa garums [m] | 4.000 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Krāsa | Zila |
| Material Description | Coil BF230DS 230V DC 4m Cable |
| Muitas likme | Nepārtraukts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | BF230DS |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Rel. mitrums [% RM] [maks.] | 100 % RH |
| Rel. mitrums [% RM] [min.] | 0 % RH |
| Rezerves daļas numurs | 018F6278 |
| Satur akumulatori | No |
| Spoles tinuma izolācijas klase | Klase H uz IEC 85 |
| Strāvas patēriņš [W] | 18.0 W |
| Supply voltage [V] DC | 230.00 V |
| Tinuma dizaina standarts | VDE 0580 |
| Tinuma savienojums | KABELIS |
| Tinuma stiprinājums | Piespraužams |
| Tipa apzīmējums | BF230DS |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.594 Kilogram |
| Neto svars | 0.479 Kilogram |
| Volume | 3.32 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428022965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |