Danfoss logo
Solenoīda spole, BF230AS, Kabelis, 1.5 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 220 - 230, Vairāki komplekti-product-details

Solenoīda spole, BF230AS, Kabelis, 1.5 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 220 - 230, Vairāki komplekti

018F6274

Elektriskais savienojums: Kabelis, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 220 - 230, Korpusa kategorija, IP: IP67

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]80 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]175 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsEACUA
AtbilstībaEN 60730-1
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]220 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]230 V
Barošanas spriegums, 50Hz, min. [V]220 V
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzīslas platība [mm2]3 x 0.75 mm2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojumsKabelis
Elektriskais savienotājs3 dzīslu kabelis
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Kabeļa diametrs [mm]6.6 mm
Kabeļa garums [collas]60.00 colla
Kabeļa garums [m]1.500 m
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP67
KrāsaZila
Material DescriptionCoil BF230AS 220-230V 50Hz 1.5m Cable
Muitas likmeNepārtraukts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBF230AS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitrums [% RM] [maks.]100 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 50Hz12.0 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA]21.0 VA
Tinuma dizaina standartsVDE 0580
Tinuma savienojumsKABELIS
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tipa apzīmējumsBF230AS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.444 Kilogram
Neto svars0.371 Kilogram
Volume1.995 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162164990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm