Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, BF024AS, BF230AS, BF240AS, BF230CS

Solenoīda spole, BF024AS, Kabelis, 3 m, Vairāki komplekti

018F6272

Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP67

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]80 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]175 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsUA
AtbilstībaEN 60730-1
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]24 V
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzīslas platība [mm2]3 x 0.75 mm2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojumsKabelis
Elektriskais savienotājs3 dzīslu kabelis
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa diametrs [mm]6.6 mm
Kabeļa garums [collas]120.00 colla
Kabeļa garums [m]3.000 m
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP67
KrāsaZila
Material DescriptionCoil BF024AS 24V 50Hz 3m Cable
Muitas likmeNepārtraukts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBF024AS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitrums [% RM] [maks.]100 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs018F6272
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 50Hz12.0 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA]21.0 VA
Tinuma dizaina standartsVDE 0580
Tinuma savienojumsKABELIS
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tipa apzīmējumsBF024AS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.484 Kilogram
Neto svars0.429 Kilogram
Volume2.003 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428024969
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm