Danfoss logo
BF Coil - Cable

Solenoīda spole, BF024BS, Kabelis, 1 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Vairāki komplekti

018F6265

Elektriskais savienojums: Kabelis, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Korpusa kategorija, IP: IP67

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]80 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]175 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsUA
AtbilstībaEN 60730-1
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
Barošanas spriegums tolerance [%] [maks.]10 % RH
Barošanas spriegums tolerance [%] [min.]-15 % RH
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V]24 V
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzīslas platība [mm2]3 x 0.75 mm2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojumsKabelis
Elektriskais savienotājs3 dzīslu kabelis
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]60 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Kabeļa diametrs [mm]6.6 mm
Kabeļa garums [collas]40.00 colla
Kabeļa garums [m]1.000 m
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP67
KrāsaZila
Material DescriptionCoil BF024BS 24V 60Hz 1m Cable
Muitas likmeNepārtraukts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBF024BS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitrums [% RM] [maks.]100 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs018F6265
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 60Hz14.0 W
Strāvas patēriņš, 60Hz [VA]25.0 VA
Tinuma dizaina standartsVDE 0580
Tinuma savienojumsKABELIS
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tipa apzīmējumsBF024BS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.34 Kilogram
Neto svars0.301 Kilogram
Volume0.854 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428024938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm