Danfoss logo
Solenoid coil, BE024CS, DIN Spade, 24 V 018F8077, 018F6077

Solenoīda spole, BE200CS, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 200, Vairāki komplekti

018F6081

Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 200, Korpusa kategorija, IP: IP00

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCEEACUA
AtbilstībaEN 60730-1
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva200 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]200 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V]240 V
Barošanas spriegums, 60Hz, min. [V]200 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs6.3 mm x 0.8 mm
Elektriskā savienojuma standartsEN175301-803
Elektriskais savienojumsDIN lāpsta
Elektriskais savienotājs3 lāpstveida spailes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP00
KrāsaZila
Material DescriptionCoil BE200CS 200V 50/60Hz
Muitas likmeNepārtraukts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBE200CS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitruma apstākļiBez kondensācijas
Rel. mitrums [% RM] [maks.]97 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs018F6081
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W]10.0 W
Strāvas patēriņš [W], 50Hz10.0 W
Strāvas patēriņš [W], 60Hz10.0 W
Tinuma dizaina standartsVDE 0580
Tinuma savienojumsDIN lāpsta
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tipa apzīmējumsBE200CS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.282 Kilogram
Neto svars0.264 Kilogram
Volume0.264 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423163021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm