Solenoīda spole, BN012DS, Kabelis, 0.25 m, null: 12, Vairāki komplekti
018F4951
Elektriskais savienojums: Kabelis, null: 12, Korpusa kategorija, IP: IP67
018F4951
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 120 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | UA |
| Atbilstība | EN 60730-1 |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 24 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dzīslas platība [mm2] | 2 x 0.75 mm2 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskais savienojums | Kabelis |
| Elektriskais savienotājs | 2 core cable |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda spole |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Kabeļa diametrs [mm] | 6.6 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa garums [collas] | 10.00 colla |
| Kabeļa garums [m] | 0.250 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Krāsa | Zila |
| Material Description | Coil BN012DS 12V DC 0.25m Cable |
| Muitas likme | Nepārtraukts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | BN012DS |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Rel. mitrums [% RM] [maks.] | 100 % RH |
| Rel. mitrums [% RM] [min.] | 0 % RH |
| Rezerves daļas numurs | 018F4951 |
| Satur akumulatori | No |
| Spoles tinuma izolācijas klase | Klase H uz IEC 85 |
| Strāvas patēriņš [W], līdzstrāva | 21.0 W |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Tinuma dizaina standarts | VDE 0580 |
| Tinuma savienojums | KABELIS |
| Tinuma stiprinājums | Piespraužams |
| Tipa apzīmējums | BN012DS |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.326 Kilogram |
| Neto svars | 0.287 Kilogram |
| Volume | 0.878 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428048064 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |