Danfoss logo
BQ Steam coil

Solenoīda spole, BQ220BS, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 220, Vairāki komplekti

018F4520

Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 220, Korpusa kategorija, IP: IP65

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]104 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCEEACUA
Apvalka novērtējums Nema (~)4
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva220 V
Barošanas spriegums tolerance [%] [maks.]6 % RH
Barošanas spriegums tolerance [%] [min.]-15 % RH
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V]220 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV215BEV225BEV245B
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs6.3 mm x 0.8 mm
Elektriskā savienojuma standartsEN175301-803
Elektriskais savienojumsDIN lāpsta
Elektriskais savienotājs3 lāpstveida spailes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]60 Hz
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP65
KrāsaMelns
LietojumsSteam applications
Material DescriptionSPOLE 220V50HZ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBQ220BS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitrums [% RM] [maks.]100 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs018F4520
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 60Hz12.0 W
Strāvas patēriņš, 60Hz [VA]19.0 VA
Tinuma dizaina standartsVDE 0580
Tinuma savienojumsDIN lāpsta
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tipa apzīmējumsBQ220BS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.264 Kilogram
Neto svars0.175 Kilogram
Volume0.271 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428457217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm