Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Solenoīda spole, BX240BS, Kanālu mezgls, 2.5 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, Vairāki komplekti

018F4135

Solenoīda spole, Produkta veids: BX240BS, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, Korpusa kategorija, IP: IP54, Kabeļa garums [m]: 2.5, Tinuma savienojums: 1/2 collas kanālu mezgls

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSUA
Apvalka novērtējums Nema (~)4
AtbilstībaUL 429
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva240 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V]240 V
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā sav. komentāriBrīvi kabeļi
Elektriskā savienojuma izmērs1/2 collas
Elektriskā savienojuma standartsUL50E 4. KLASE
Elektriskais savienojumsKanālu mezgls
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]60 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Kabeļa garums [collas]98.00 colla
Kabeļa garums [m]2.500 m
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP54
KrāsaMelns
Material DescriptionCoil BX240BS 240V 60Hz Hub 2.5m Cable
Piesārņojuma pakāpe3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBX240BS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
Rāmja dizainsĀrējais metāla rāmis
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitruma apstākļiBez kondensācijas
Rel. mitrums [% RM] [maks.]97 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs018F4135
Satur akumulatoriNo
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 60Hz16.0 W
Tinuma dizaina standartsUL 429
Tinuma savienojums1/2 collas kanālu mezgls
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tipa apzīmējumsBX240BS
UL apstiprinājuma faila nosaukumsMH29671
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.406 Kilogram
Neto svars0.325 Kilogram
Volume0.835 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428890731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm