Solenoīda spole, BJ240BS, Sadales kārba, 0.2 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, Vairāki komplekti
018F4134
Elektriskais savienojums: Sadales kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, Frekvence [Hz]: 60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP30
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU
018F4134
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 120 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSLLC CDC TYSK |
| Apvalka novērtējums Nema (~) | 2 |
| Atbilstība | UL 429 |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 240 V |
| Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] | 240 V |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 35 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā sav. komentāri | Brīvi kabeļi |
| Elektriskā savienojuma standarts | UL50E 2. KLASE |
| Elektriskais savienojums | Sadales kārba |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda spole |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Kabeļa garums [collas] | 8.00 colla |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa garums [m] | 0.200 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa kategorija, IP | IP30 |
| Krāsa | Melns |
| Material Description | Coil BJ240BS 240V 60Hz Junction Box |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | BJ240BS |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumi |
| Rāmja dizains | Ārējais metāla rāmis |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Rel. mitruma apstākļi | Bez kondensācijas |
| Rel. mitrums [% RM] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. mitrums [% RM] [min.] | 0 % RH |
| Rezerves daļas numurs | 018F4134 |
| Satur akumulatori | No |
| Spoles tinuma izolācijas klase | Klase H uz IEC 85 |
| Strāvas patēriņš [W], 60Hz | 16.0 W |
| Tinuma dizaina standarts | UL 429 |
| Tinuma savienojums | Sadales kārba |
| Tinuma stiprinājums | Piespraužams |
| Tipa apzīmējums | BJ240BS |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | MH29671 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.392 Kilogram |
| Neto svars | 0.39 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5702428890724 |