Solenoīda spole, BX208BS, Kanālu mezgls, 2.5 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 208, Vairāki komplekti
018F4133
Solenoīda spole, Produkta veids: BX208BS, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 208, Korpusa kategorija, IP: IP54, Kabeļa garums [m]: 2.5, Tinuma savienojums: 1/2 collas kanālu mezgls, Izpildmehānisma izmērs: 13.5 mm
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU
018F4133
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 120 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSLLC CDC TYSK |
| Apvalka novērtējums Nema (~) | 4 |
| Atbilstība | UL 429 |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 208 V |
| Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] | 208 V |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 24 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā sav. komentāri | Brīvi kabeļi |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 1/2 collas |
| Elektriskā savienojuma standarts | UL50E 4. KLASE |
| Elektriskais savienojums | Kanālu mezgls |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda spole |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa garums [collas] | 98.00 colla |
| Kabeļa garums [m] | 2.500 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa kategorija, IP | IP54 |
| Krāsa | Melns |
| Material Description | Coil BX208BS 208V 60Hz Hub 2.5m Cable |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | BX208BS |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumi |
| Rāmja dizains | Ārējais metāla rāmis |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Rel. mitruma apstākļi | Bez kondensācijas |
| Rel. mitrums [% RM] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. mitrums [% RM] [min.] | 0 % RH |
| Rezerves daļas numurs | 018F4133 |
| Satur akumulatori | No |
| Spoles tinuma izolācijas klase | Klase H uz IEC 85 |
| Strāvas patēriņš [W], 60Hz | 16.0 W |
| Tinuma dizaina standarts | UL 429 |
| Tinuma savienojums | 1/2 collas kanālu mezgls |
| Tinuma stiprinājums | Piespraužams |
| Tipa apzīmējums | BX208BS |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | MH29671 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.407 Kilogram |
| Neto svars | 0.325 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.797 Liter |
| EAN/UPC | 5702428890717 |