Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

Solenoīda spole, BJ120BS, Sadales kārba, 0.2 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 120, Vairāki komplekti

018F4130

Solenoīda spole, Produkta veids: BJ120BS, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 120, Korpusa kategorija, IP: IP30, Kabeļa garums [m]: 0.2, Tinuma savienojums: Sadales kārba

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSUA
Apvalka novērtējums Nema (~)2
AtbilstībaUL 429
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva120 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V]120 V
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Daudzums iepakojuma formātā35 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā sav. komentāriBrīvi kabeļi
Elektriskā savienojuma standartsUL50E 2. KLASE
Elektriskais savienojumsSadales kārba
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]60 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa garums [collas]8.00 colla
Kabeļa garums [m]0.200 m
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP30
KrāsaMelns
Material DescriptionCoil BJ120BS 120V 60Hz Junction Box
Piesārņojuma pakāpe3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBJ120BS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
Rāmja dizainsĀrējais metāla rāmis
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitruma apstākļiBez kondensācijas
Rel. mitrums [% RM] [maks.]97 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs018F4130
Satur akumulatoriNo
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 60Hz16.0 W
Tinuma dizaina standartsUL 429
Tinuma savienojumsSadales kārba
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tipa apzīmējumsBJ120BS
UL apstiprinājuma faila nosaukumsMH29671
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.404 Kilogram
Neto svars0.39 Kilogram
Volume0.295 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428890472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm