Solenoīda spole, BJ240CS, Sadales kārba, 0.2 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Vairāki komplekti
018F4120
Elektriskais savienojums: Sadales kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Korpusa kategorija, IP: IP30
018F4120
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 120 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSUA |
| Apvalka novērtējums Nema (~) | 2 |
| Atbilstība | UL 429 |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Barošanas spriegums tolerance [%] [maks.] | 10 % RH |
| Barošanas spriegums tolerance [%] [min.] | -10 % RH |
| Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] | 230 V |
| Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] | 240 V |
| Barošanas spriegums, 60Hz, min. [V] | 208 V |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 35 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā sav. komentāri | Brīvi kabeļi |
| Elektriskā savienojuma standarts | UL50E 2. KLASE |
| Elektriskais savienojums | Sadales kārba |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda spole |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Kabeļa garums [collas] | 8.00 colla |
| Kabeļa garums [m] | 0.200 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa kategorija, IP | IP30 |
| Krāsa | Melns |
| Material Description | Coil BJ240CS 230/208-240V 50/60Hz J-Box |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | BJ240CS |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumi |
| Rāmja dizains | Ārējais metāla rāmis |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Rel. mitruma apstākļi | Bez kondensācijas |
| Rel. mitrums [% RM] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. mitrums [% RM] [min.] | 0 % RH |
| Rezerves daļas numurs | 018F4120 |
| Satur akumulatori | No |
| Spoles tinuma izolācijas klase | Klase H uz IEC 85 |
| Strāvas patēriņš [W], 50Hz | 17.0 W |
| Strāvas patēriņš [W], 60Hz | 14.0 W |
| Tinuma dizaina standarts | UL 429 |
| Tinuma savienojums | Sadales kārba |
| Tinuma stiprinājums | Piespraužams |
| Tipa apzīmējums | BJ240CS |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | MH29671 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.392 Kilogram |
| Neto svars | 0.392 Kilogram |
| Volume | 0.3 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428841153 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |