Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Solenoīda spole, BX120CS, Kanālu mezgls, 0.9 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110, Vairāki komplekti

018F4113

Elektriskais savienojums: Kanālu mezgls, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110, Korpusa kategorija, IP: IP54

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSEACUA
Apvalka novērtējums Nema (~)4
AtbilstībaUL 429
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva110 V
Barošanas spriegums tolerance [%] [maks.]10 % RH
Barošanas spriegums tolerance [%] [min.]-10 % RH
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]110 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V]120 V
Barošanas spriegums, 60Hz, min. [V]110 V
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā sav. komentāriBrīvi kabeļi
Elektriskā savienojuma izmērs1/2 collas
Elektriskā savienojuma standartsUL50E 4. KLASE
Elektriskais savienojumsKanālu mezgls
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Kabeļa garums [collas]35.00 colla
Kabeļa garums [m]0.900 m
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP54
KrāsaMelns
Material DescriptionCoil BX120CS 110/110-120V 50/60Hz 0.9m
Piesārņojuma pakāpe3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBX120CS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
Rāmja dizainsĀrējais metāla rāmis
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitruma apstākļiBez kondensācijas
Rel. mitrums [% RM] [maks.]97 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs018F4113
Satur akumulatoriNo
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 50Hz16.0 W
Strāvas patēriņš [W], 60Hz15.0 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA]29.0 VA
Strāvas patēriņš, 60Hz [VA]29.0 VA
Tinuma dizaina standartsUL 429
Tinuma savienojums1/2 collas kanālu mezgls
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tipa apzīmējumsBX120CS
UL apstiprinājuma faila nosaukumsMH29671
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.376 Kilogram
Neto svars0.325 Kilogram
Volume0.81 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428840972
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm