Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Solenoīda spole, BX024CS, Kanālu mezgls, 1.8 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Vairāki komplekti

018F4103

Elektriskais savienojums: Kanālu mezgls, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Korpusa kategorija, IP: IP54

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSUA
Apvalka novērtējums Nema (~)4
AtbilstībaUL 429
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
Barošanas spriegums tolerance [%] [maks.]10 % RH
Barošanas spriegums tolerance [%] [min.]-10 % RH
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]24 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V]24 V
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā sav. komentāriBrīvi kabeļi
Elektriskā savienojuma izmērs1/2 collas
Elektriskā savienojuma standartsUL50E 4. KLASE
Elektriskais savienojumsKanālu mezgls
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Kabeļa garums [collas]71.00 colla
Kabeļa garums [m]1.800 m
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP54
KrāsaMelns
Material DescriptionCoil BX024CS 24V 50/60Hz Hub 1.8m
Piesārņojuma pakāpe3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBX024CS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
Rāmja dizainsĀrējais metāla rāmis
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitruma apstākļiBez kondensācijas
Rel. mitrums [% RM] [maks.]97 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs018F4103
Satur akumulatoriNo
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 50Hz14.0 W
Strāvas patēriņš [W], 60Hz14.0 W
Tinuma dizaina standartsUL 429
Tinuma savienojums1/2 collas kanālu mezgls
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tipa apzīmējumsBX024CS
UL apstiprinājuma faila nosaukumsMH29671
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.389 Kilogram
Neto svars0.325 Kilogram
Volume0.825 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428840934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm