Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Solenoīda spole, AY120C, ASV, lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110 - 120, Industriālā pakete

042N8233

Elektriskais savienojums: ASV, lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110 - 120, Korpusa kategorija, IP: IP00

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsUAcURus
AtbilstībaUL 429
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]120 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]110 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]120 V
Barošanas spriegums, 50Hz, min. [V]110 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V]120 V
Barošanas spriegums, 60Hz, min. [V]110 V
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV220S
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs0,25 collas
Elektriskais savienojumsASV, lāpsta
Elektriskais savienotājs2 lāpstveida spailes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Specifikācija
Vērtība
Identisks produkts042N4233
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izpildmehānisma izmērs9 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP00
KrāsaZila
Material DescriptionCoil AY120C 110-120V 50/60Hz Ext. Frame
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsAY120C
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rezerves daļas numurs042N4233
Satur akumulatoriNo
Strāvas patēriņš [W], 50Hz8.0 W
Strāvas patēriņš [W], 60Hz8.0 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA]16.0 VA
Strāvas patēriņš, 60Hz [VA]16.0 VA
Tinuma savienojumsASV 0,25, lāpsta
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tipa apzīmējumsAY120C
UL apstiprinājuma faila nosaukumsMH29671
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.107 Kilogram
Neto svars0.099 Kilogram
Volume0.156 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423272112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm