Solenoīda spole, AY024C, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Vairāki komplekti
042N4236
Solenoīda spole, Produkta veids: AY024C, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Korpusa kategorija, IP: IP00, Tinuma savienojums: ASV 0,25, lāpsta
042N4236
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 120 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | cURus |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | EV220S |
| Daudzums iepakojuma formātā | 24 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 0,25 collas |
| Elektriskais savienojums | ASV, lāpsta |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Identisks produkts | 042N8236 |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 9 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda spole |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP00 |
| Krāsa | Zila |
| Material Description | Coil AY024C 24V 50/60Hz Ext.Fram M/P 24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | AY024C |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Strāvas patēriņš [W] | 8.0 W |
| Tinuma savienojums | ASV 0,25, lāpsta |
| Tipa apzīmējums | Coil for Solenoid valve |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.105 Kilogram |
| Neto svars | 0.096 Kilogram |
| Volume | 0.089 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423272419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |