Danfoss logo
AK Compact coil

Solenoīda spole, AK024D, DIN lāpsta, null: 24, Vairāki komplekti

042N0844

Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, null: 24, Korpusa kategorija, IP: IP00

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Attiecas uz EEIAYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs6.3 mm x 0.8 mm
Elektriskā savienojuma standartsEN175301-803
Elektriskais savienojumsDIN lāpsta
Elektriskais savienotājs3 lāpstveida spailes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
Izpildmehānisma izmērs9 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP00
KrāsaMelns
Material DescriptionCoil AK024D 24V DC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsAK024D
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Strāvas patēriņš [W], līdzstrāva3.5 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tinuma savienojumsDIN lāpsta
Tinuma stiprinājumsPirkstu skrūve
Tipa apzīmējumsAK024D

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.11 Kilogram
Neto svars0.103 Kilogram
Volume0.093 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423049905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm