Solenoīda spole, AB012C, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 12, Vairāki komplekti
042N0805
Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 12, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP00
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: AB, AB, AB
042N0805
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 122 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 12 V |
| Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] | 12 V |
| Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] | 12 V |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | EV210AEV220AEV310A |
| Daudzums iepakojuma formātā | 24 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektriskā savienojuma standarts | EN175301-803 |
| Elektriskais savienojums | DIN lāpsta |
| Elektriskais savienotājs | 3 lāpstveida spailes |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 9 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda spole |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Korpusa kategorija, IP | IP00 |
| Krāsa | Melns |
| Material Description | Coil AB012C 12V 50/60Hz Spade |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | AB012C |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Strāvas patēriņš [W] | 4.5 W |
| Strāvas patēriņš [W], 50Hz | 4.5 W |
| Strāvas patēriņš [W], 60Hz | 4.5 W |
| Tinuma savienojums | DIN lāpsta |
| Tinuma stiprinājums | Pirkstu skrūve |
| Tipa apzīmējums | AB012C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.062 Kilogram |
| Neto svars | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.087 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423064854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |