Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, type AB012C, AB012D, AB110C, AB240C

Solenoīda spole, AB110C, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110, Vairāki komplekti

042N0804

Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110, Korpusa kategorija, IP: IP00

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva110 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]110 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V]110 V
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210AEV220AEV310A
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs6.3 mm x 0.8 mm
Elektriskā savienojuma standartsEN175301-803
Elektriskais savienojumsDIN lāpsta
Elektriskais savienotājs3 lāpstveida spailes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs9 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP00
KrāsaMelns
Material DescriptionCoil AB110C 110V 50/60Hz Spade
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsAB110C
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Strāvas patēriņš [W], 50Hz4.5 W
Strāvas patēriņš [W], 60Hz4.5 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA]8.0 VA
Strāvas patēriņš, 60Hz [VA]6.0 VA
Tinuma savienojumsDIN lāpsta
Tinuma stiprinājumsPirkstu skrūve
Tipa apzīmējumsAB110C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.058 Kilogram
Neto svars0.049 Kilogram
Volume0.088 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423050567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm