Danfoss logo
WEB097U0516

Temperatūras raidītājs, MBT 3560, 100 mm, G, 1/2

097U0516

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 200, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 9, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 TI

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Aizsargcaurules diametrs [collas]0.315 colla
Aizsargcaurules diametrs [mm]8.0 mm
Aizsargcaurules materiālsAISI 316 TI
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]85 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]185 °F
Daudzums iepakojuma formātā13 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērsPg 9
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803-A
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais un aptverošais
Elektriskais savienojumsAngular connector
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ievietošanas garums [collas]3.940 colla
Ievietošanas garums [mm]100 mm
Ievietošanas veidsFiksēts
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsTemperatūras raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP65
Material DescriptionSensor MBT 3560-0000-0100-12-107
Mērīšanas diapazons [°C] [maks.]70 °C
Mērīšanas diapazons [°C] [min.]0 °C
Mērīšanas diapazons [°F] [maks.]158 °F
Mērīšanas diapazons [°F] [min.]32 °F
Procesa savienojuma izmērs1/2
Procesa savienojuma standartsISO 228-1-A
Specifikācija
Vērtība
Procesa savienojuma tipsG
Procesa savienojums, vīr./siev.Aptveramais
Process connection materialNerūsējošais tērauds
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsMBT 3560
Raidītāja iestatījumu diapazons [°C] [maks.]70 °C
Raidītāja iestatījumu diapazons [°C] [min.]0 °C
Raidītāja iestatījumu diapazons [°F] [maks.]158 °F
Raidītāja iestatījumu diapazons [°F] [min.]32 °F
Raidītāja tipsIebūvēts
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsAISI 316 L
Savienojuma standartsDIN 3852-E
Savienojuma tipsG
SCIP dokumentācija nr.8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSensor MBT 3560
Sensora elem. pretestība [omi]1000 Ohm
Sensora elementa pielaideClass A
Sensora elementa standartsEN 60751
Sensora elementa tipsPt
Sensora elements [gab.]1 gab.
Sensora ieliktnisFIKSĒTS
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Temperatūras diapazons [°C] [Max]200 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]392 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
Tipa apzīmējumsMBT 3560-0000-0100-12-107

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.21 Kilogram
Neto svars0.158 Kilogram
Volume0.641 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255274438
Proposition 65No significant risk