Termostats, MBC 8100
061B813266
Temperatūras diapazons [°C]: 50 - 100, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Stingrs sensors, Korpusa kategorija, IP: IP65
061B813266
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | RoHS ĶīnaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Atiestatīt funkciju | Automātiski |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 6 gab. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferenciāļa tips | Fiksēts (maks. vērtība) |
| Diferenciālis (FS) [K] | 4.0 K |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 11 |
| Elektriskā savienojuma standarts | EN 175301-803-A |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Sievišķais |
| Elektriskais savienojums | DIN spraudnis |
| Elektriskais spec. standarts | EN 60947-5 |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma apraksts | Termostats |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostats |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta funkcija | SPDT |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kontakta kategorija | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Maks. sensora temperatūra [°C] | 200 °C |
| Maks. sensora temperatūra [°F] | 392.0 °F |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Min. sensora ligzdas garums [collas] | 6 9/16 in |
| Min. sensora ligzdas garums [mm] | 160 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | MBC 8100 |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojums ligzdai vai šļūtenei | M 18 x 1.5 |
| SCIP dokumentācija nr. | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Sensora izmērs (Ø x L) [collas] | 1/2 x 2 in |
| Sensora izmērs (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
| Sensora tips | Stingrs sensors |
| Specifikācijas atslēga | 2211-1A00160 |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | 122 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Uzlādes tips | Adsorbcija |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.602 Kilogram |
| Neto svars | 0.252 Kilogram |
| Volume | 3.48 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423209569 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |