Termostats, MBC 8100
061B812566
Temperatūras diapazons [°C]: 70 - 120, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Korpusa kategorija, IP: IP65
061B812566
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Aprīkojums | Armēta kap. caurule |
| Apstiprinājums | RoHS ĶīnaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Armējums | Jā |
| Atiestatīt funkciju | Automātiski |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 6 gab. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferenciāļa tips | Fiksēts (maks. vērtība) |
| Diferenciālis (FS) [K] | 5.0 K |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 11 |
| Elektriskā savienojuma standarts | EN 175301-803-A |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Sievišķais |
| Elektriskais savienojums | DIN spraudnis |
| Elektriskais spec. standarts | EN 60947-5 |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma apraksts | Termostats |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostats |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Kap. caurules garuma daļa [collas] | 39 3/8 in |
| Kapilāra garums [mm] | 1000 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta funkcija | SPDT |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kontakta kategorija | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Maks. sensora temperatūra [°C] | 220 °C |
| Maks. sensora temperatūra [°F] | 428.0 °F |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Min. sensora ligzdas garums [collas] | 3 in |
| Min. sensora ligzdas garums [mm] | 75 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | MBC 8100 |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rūpnīcas iestatījuma tips | Atvēlēts |
| Rūpnīcas iestatījums (FS) [°C] | 105.0 °C |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojums ligzdai vai šļūtenei | M 18 x 1.5 |
| SCIP dokumentācija nr. | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Sensora izmērs (Ø x L) [collas] | 1/2 x 2 in |
| Sensora izmērs (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
| Sensora tips | Attālais rezervuārs |
| Specifikācijas atslēga | 2431-1A01000 |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | 158 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Trauksmes signāls | Celšanās |
| Uzlādes tips | Adsorbcija |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.65 Kilogram |
| Neto svars | 0.32 Kilogram |
| Volume | 3.48 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423201921 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |