Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B817766

Termostats, MBC 8100

061B812266

Temperatūras diapazons [°C]: 50 - 100, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Korpusa kategorija, IP: IP65
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: MBC 8000 / MBC 8100

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
AprīkojumsArmēta kap. caurule
ApstiprinājumsABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ĶīnaTYSK
Armējums
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā6 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferenciāļa tipsFiksēts (maks. vērtība)
Diferenciālis (FS) [K]4.0 K
Elektriskā savienojuma izmērsM20
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803-A
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsDIN spraudnis
Elektriskais spec. standartsEN 60947-5
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsTermostats
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kap. caurules garuma daļa [collas]78 3/4 in
Kapilāra garums [mm]2000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Specifikācija
Vērtība
Kontakta kategorijaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. sensora temperatūra [°C]200 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]392.0 °F
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Min. sensora ligzdas garums [collas]2 9/16 in
Min. sensora ligzdas garums [mm]65 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsMBC 8100
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Rūpnīcas iestatījuma tipsAtvēlēts
Rūpnīcas iestatījums (FS) [°C]95.0 °C
Satur akumulatoriNo
Savienojums ligzdai vai šļūteneiM 18 x 1.5
SCIP dokumentācija nr.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMBC 8100 8000 Temperature Switch
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]1/2 x 2 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
Sensora tipsAttālais rezervuārs
Specifikācijas atslēga2231-2A02000
Temperatūras diapazons [°C] [Max]100 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]122 °F
Trauksmes signālsCelšanās
Uzlādes tipsAdsorbcija

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.761 Kilogram
Neto svars0.394 Kilogram
Volume3.48 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423198405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm