Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B810166

Termostats, MBC 8100

061B810766

Temperatūras diapazons [°C]: 50 - 100, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Korpusa kategorija, IP: IP65

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
AprīkojumsArmēta kap. caurule
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
ArmējumsJā
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā6 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferenciāļa tipsFiksēts (maks. vērtība)
Diferenciālis (FS) [K]4.0 K
Elektriskā savienojuma izmērsPg 11
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803-A
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsDIN spraudnis
Elektriskais spec. standartsEN 60947-5
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsTermostats
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kap. caurules garuma daļa [collas]196 7/8 in
Kapilāra garums [mm]5000 mm
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. sensora temperatūra [°C]200 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]392.0 °F
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Min. sensora ligzdas garums [collas]2 9/16 in
Min. sensora ligzdas garums [mm]65 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsMBC 8100
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojums ligzdai vai šļūteneiM 18 x 1.5
SCIP dokumentācija nr.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMBC 8100 8000 Temperature Switch
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]1/2 x 2 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
Sensora tipsAttālais rezervuārs
Specifikācijas atslēga2231-1A05000
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]122 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Uzlādes tipsAdsorbcija

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.051 Kilogram
Neto svars0.681 Kilogram
Volume7.08 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428366786
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm