Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Termostats, KPS83

060L415766

Temperatūras diapazons [°C]: 100 - 200, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT zelta, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Kapilāra garums [mm]: 5000, Korpusa kategorija, IP: IP67
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: KPS

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
AprīkojumsArmēta kap. caurule
ApstiprinājumsABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ĶīnaTYSKUL
Armējums
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [maks.]30.0 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [min.]6.5 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [K] [maks.]30.0 K
Dif. : min. diapazona iestatījums [K] [min.]6.5 K
Diferenciāļa tipsRegulējams
Elektriskā sav. komentāriMetāla kabeļa blīvslēgs
Elektriskā savienojuma izmērsPg 13.5
Elektriskā savienojuma standartsDIN 40430
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsPieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standartsEN 60947-5
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsTermostats
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kap. caurules garuma daļa [collas]196 7/8 in
Kapilāra garums [mm]5000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT zelta
Kontakta kategorijaAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. sensora temperatūra [°C]300 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]572.0 °F
Material DescriptionKPS83 Termostat M/10
Min. sensora ligzdas garums [collas]4 3/8 in
Min. sensora ligzdas garums [mm]110 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKPS83
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Satur akumulatoriNo
Savienojums ligzdai vai šļūteneiM 18 x 1.5
SCIP dokumentācija nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP KPS KPU Thermostat
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]1/2 x 3 1/2 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]13 x 90 mm
Sensora tipsAttālais rezervuārs
Temperatūras diapazons [°C] [Max]200 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]100 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]392 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]212 °F
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE73170
UL novērtējumsYes
Uzlādes tipsAdsorbcija

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.523 Kilogram
Neto svars1.523 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume3.684 Liter
EAN/UPC5702423228591