Danfoss logo
KPS Thermostat (rigid sensor)

Termostats, KPS80

060L315766

Temperatūras diapazons [°C]: 70 - 120, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT zelta, Sensora tips: Stingrs sensors, Korpusa kategorija, IP: IP67

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [maks.]18.0 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [min.]4.5 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [K] [maks.]18.0 K
Dif. : min. diapazona iestatījums [K] [min.]4.5 K
Diferenciāļa tipsRegulējams
Elektriskā sav. komentāriMetāla kabeļa blīvslēgs
Elektriskā savienojuma izmērsPg 13.5
Elektriskā savienojuma standartsDIN 40430
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsPieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standartsEN 60947-5
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsTermostats
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT zelta
Kontakta kategorijaAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. sensora temperatūra [°C]220 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]428.0 °F
Material DescriptionKPS80 Thermostat M/10
Min. sensora ligzdas garums [collas]7 7/8 in
Min. sensora ligzdas garums [mm]200 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKPS80
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Satur akumulatoriNo
Savienojums ligzdai vai šļūteneiM 18 x 1.5
SCIP dokumentācija nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP KPS KPU Thermostat
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]1/2 x 2 1/2 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Sensora tipsStingrs sensors
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]158 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE73170
UL novērtējumsYes
Uzlādes tipsAdsorbcija

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.891 Kilogram
Neto svars0.846 Kilogram
Volume3.684 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423148059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm