Termostats, KPS79
060L312266
Temperatūras diapazons [°C]: 50 - 100, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT zelta, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Kapilāra garums [mm]: 5000, Korpusa kategorija, IP: IP67
060L312266
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apk. vides temp. Piezīme | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Aprīkojums | Armēta kap. caurule |
| Apstiprinājums | RoHS ĶīnaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Armējums | Jā |
| Atiestatīt funkciju | Automātiski |
| CE marķējums | Yes |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Depth (EF000049) | 142 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [maks.] | 16.0 °C |
| Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [min.] | 4.0 °C |
| Dif. : min. diapazona iestatījums [K] [maks.] | 16.0 K |
| Dif. : min. diapazona iestatījums [K] [min.] | 4.0 K |
| Diferenciāļa tips | Regulējams |
| Elektriskā sav. komentāri | Metāla kabeļa blīvslēgs |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 13.5 |
| Elektriskā savienojuma standarts | DIN 40430 |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Sievišķais |
| Elektriskais savienojums | Pieskrūvēta kabeļa ieeja |
| Elektriskais spec. standarts | EN 60947-5 |
| EN 60947 elektriskās īpašības | Izolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vadojuma īpašības | Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2 |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Height (EF000040) | 142 |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Izstrādājuma apraksts | Termostats |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostats |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Kap. caurules garuma daļa [collas] | 196 7/8 in |
| Kapilāra garums [mm] | 5000 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta funkcija | SPDT zelta |
| Kontakta kategorija | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Maks. sensora temperatūra [°C] | 200 °C |
| Maks. sensora temperatūra [°F] | 392.0 °F |
| Material Description | KPS79 Thermostat M/10 |
| Min. sensora ligzdas garums [collas] | 4 3/8 in |
| Min. sensora ligzdas garums [mm] | 110 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | KPS79 |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojums ligzdai vai šļūtenei | M 18 x 1.5 |
| SCIP dokumentācija nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | KP KPS KPU Thermostat |
| Sensora izmērs (Ø x L) [collas] | 1/2 x 3 1/2 in |
| Sensora izmērs (Ø x L) [mm] | 13 x 90 mm |
| Sensora tips | Attālais rezervuārs |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | 122 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | E73170 |
| UL novērtējums | Yes |
| Uzlādes tips | Adsorbcija |
| Width (EF000008) | 142 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.56 Kilogram |
| Neto svars | 1.482 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147748 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |