Danfoss logo
Thermostat, KP85_060L125666

Termostats, KP85

060L125666

Temperatūras diapazons [°C]: 130 - 250, Atiestatīt funkciju: Manuāli maks., Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Kapilāra garums [mm]: 1000, Korpusa kategorija, IP: IP30

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]150 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsC UL US UL873CEEACRINAUA
Apvalka novērtējums Nema (~)1
Atiestatīt funkcijuManuāli maks.
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C]15.0 °C
Dif. : maks. diapazona iestatījums [K]15.0 K
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C]12.0 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [K]12.0 K
Diferenciāļa tipsFiksēts (maks. vērtība)
Diferenciālis (FS) [K]12.0 K
Elektriskā savienojuma izmērs6-14 mm
Elektriskais savienojumsGumijas kabeļa blīvslēgs
Elektriskais spec. standartsEN 60947-5
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsTermostats
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Specifikācija
Vērtība
Kap. caurules garuma daļa [collas]39 3/8 in
Kapilāra garums [mm]1000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Korpusa kategorija, IPIP30
Maks. sensora temperatūra [°C]300 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]572.0 °F
Material DescriptionKP85 Thermostat M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKP85
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Rūpnīcas iestatījums (FS) [°C]170.0 °C
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP KPS KPU Thermostat
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]3/8 x 4 1/2 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]9.5 x 115 mm
Sensora tipsAttālais rezervuārs
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]482 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]266 °F
Temperature range [°C] [max]250 °C
Temperature range [°C] [min]130 °C
Trauksmes signālsCelšanās
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024
UL novērtējumsYes
Uzlādes tipsAdsorbcija

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.394 Kilogram
Neto svars0.341 Kilogram
Volume1.281 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428440738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm