Danfoss logo
Thermostat, CAS180, KPS77, KPS79, KPS80_060L413766__

Termostats, CAS180

060L413766

Temperatūras diapazons [°C]: 70 - 120, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Kapilāra garums [mm]: 2000, Korpusa kategorija, IP: IP67

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-32 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
ArmējumsJā
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. : min. diapazona iestatījums [K]2.0 K
Diferenciāļa tipsFiksēts (maks. vērtība)
Elektriskā sav. komentāriMetāla kabeļa blīvslēgs
Elektriskā savienojuma izmērsPg 13.5
Elektriskā savienojuma standartsDIN 40430
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsPieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standartsEN 60947-4/-5
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iekļautās daļasSensora kabata
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsTermostats
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kap. caurules garuma daļa [collas]78 3/4 in
Kapilāra garums [mm]2000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. sensora temperatūra [°C]220 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]428.0 °F
Material DescriptionCAS180 Thermostat M/10
Min. sensora ligzdas garums [collas]3 in
Min. sensora ligzdas garums [mm]75 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsCAS180
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojums ligzdai vai šļūteneiM 18 x 1.5
SCIP dokumentācija nr.eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsCAS Thermostat
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]1/2 x 2 1/2 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Sensora ligzdas materiālsMisiņš
Sensora ligzdas sav. garums [mm]65 mm
Sensora ligzdas sav. izmērs1/2
Sensora ligzdas sav. tipsG
Sensora tipsAttālais rezervuārs
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]158 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Uzlādes tipsAdsorbcija

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.3 Kilogram
Neto svars1.235 Kilogram
Volume3.684 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423157549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm