Termostats, CAS180
060L315366
Temperatūras diapazons [°C]: 70 - 120, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Kapilāra garums [mm]: 2000, Korpusa kategorija, IP: IP67
060L315366
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -25 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -32 °F |
| Apstiprinājums | RoHS ĶīnaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Armējums | Jā |
| Atiestatīt funkciju | Automātiski |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] | 2.0 °C |
| Dif. : min. diapazona iestatījums [K] | 2.0 K |
| Diferenciāļa tips | Fiksēts (maks. vērtība) |
| Diferenciālis (FS) [K] | 2.0 K |
| Elektriskā sav. komentāri | Metāla kabeļa blīvslēgs |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 13.5 |
| Elektriskā savienojuma standarts | DIN 40430 |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Sievišķais |
| Elektriskais savienojums | Pieskrūvēta kabeļa ieeja |
| Elektriskais spec. standarts | EN 60947-4/-5 |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iekļautās daļas | Blīvju komplekts |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma apraksts | Termostats |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostats |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kap. caurules garuma daļa [collas] | 78 3/4 in |
| Kapilāra garums [mm] | 2000 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta funkcija | SPDT |
| Kontakta kategorija | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Maks. sensora temperatūra [°C] | 220 °C |
| Maks. sensora temperatūra [°F] | 428.0 °F |
| Material Description | CAS180 Thermostat M/10 |
| Min. sensora ligzdas garums [collas] | 3 in |
| Min. sensora ligzdas garums [mm] | 75 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | CAS180 |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojums ligzdai vai šļūtenei | M 18 x 1.5 |
| SCIP dokumentācija nr. | eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | CAS Thermostat |
| Sensora izmērs (Ø x L) [collas] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Sensora izmērs (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
| Sensora tips | Attālais rezervuārs |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | 158 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Uzlādes tips | Adsorbcija |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.206 Kilogram |
| Neto svars | 1.146 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423148011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |