Danfoss logo
Accessory _ Packing

Slēdžu piederumi, Sensora kabata

060L440966

Tipa apzīmējums: Sensora kabata, Izmantots produktam: KPS; RT; CAS; MBC, Min. sensora ligzdas garums [mm]: 110, Spiediena ieplūdes sav. tips: R, Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]: 1/2, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 10

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Ār. sensora ligzda Ø [mm]15.0 mm
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļasBlīvju komplekts
Iekš. sensora ligzda Ø [mm]13.5 mm
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamCASKPSMBCRT
Izstrādājuma nosaukumsSensora kabata
Izstrādājumu grupaSlēdžu piederumi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionSensor Pocket
Specifikācija
Vērtība
Min. sensora ligzdas garums [collas]4 3/8 in
Min. sensora ligzdas garums [mm]110 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Sensora ligzdas materiālsMisiņš
Sensora ligzdas sav. garums [mm]22 mm
Spiediena ieplūde, iekšēja/ārējaMale
Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]1/2
Spiediena ieplūdes sav. st.ISO 7-1
Spiediena ieplūdes sav. tipsR
Tipa apzīmējumsSensora kabata

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.117 Kilogram
Neto svars0.117 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.14 Liter
EAN/UPC5702428439558