Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L355566

Slēdžu piederumi, Sensora kabata

060L355566

Tipa apzīmējums: Sensora kabata, Izmantots produktam: KPS, Min. sensora ligzdas garums [mm]: 95, Spiediena ieplūdes sav. tips: NPT, Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]: 1/2-14, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 10

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Ār. sensora ligzda Ø [mm]15.0 mm
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekš. sensora ligzda Ø [mm]13.5 mm
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamKPS
Izstrādājuma nosaukumsSensora kabata
Izstrādājumu grupaSlēdžu piederumi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionSensor Pocket
Specifikācija
Vērtība
Min. sensora ligzdas garums [collas]3 3/4 in
Min. sensora ligzdas garums [mm]95 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Sensora ligzdas materiālsMisiņš
Sensora ligzdas sav. garums [mm]22 mm
Spiediena ieplūde, iekšēja/ārējaMale
Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]1/2-14
Spiediena ieplūdes sav. st.ANSI/ASME B1.20.1
Spiediena ieplūdes sav. tipsNPT
Tipa apzīmējumsSensora kabata

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.133 Kilogram
Neto svars0.131 Kilogram
Volume0.05 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428412315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm