Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L354066

Slēdžu piederumi, Sensora kabata

060L354066

Tipa apzīmējums: Sensora kabata, Izmantots produktam: KPS; CAS, Min. sensora ligzdas garums [mm]: 85, Spiediena ieplūdes sav. tips: M, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 10

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Ār. sensora ligzda Ø [mm]15.0 mm
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekš. sensora ligzda Ø [mm]13.5 mm
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamCASKPS
Izstrādājuma nosaukumsSensora kabata
Izstrādājumu grupaSlēdžu piederumi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionSensor Pocket
Specifikācija
Vērtība
Min. sensora ligzdas garums [collas]3 1/3 in
Min. sensora ligzdas garums [mm]85 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Sensora ligzdas materiālsNerūsējošais tērauds
Sensora ligzdas sav. garums [mm]30 mm
Spiediena ieplūde, iekšēja/ārējaMale
Spiediena ieplūdes sav. izmērs [mm]27 x 2
Spiediena ieplūdes sav. st.ISO 261
Spiediena ieplūdes sav. tipsM
Tipa apzīmējumsSensora kabata

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.095 Kilogram
Neto svars0.093 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.1 Liter
EAN/UPC5702428400510