Slēdžu piederumi, Sensora kabata
060L329366
Tipa apzīmējums: Sensora kabata, Izmantots produktam: KPS; RT; CAS; MBC, Min. sensora ligzdas garums [mm]: 250, Spiediena ieplūdes sav. tips: G, Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]: 1/2, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12
060L329366
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ār. sensora ligzda Ø [mm] | 15.0 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekš. sensora ligzda Ø [mm] | 13.5 mm |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | CASKPSMBCRT |
| Izstrādājuma nosaukums | Sensora kabata |
| Izstrādājumu grupa | Slēdžu piederumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Sensor Pocket |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Min. sensora ligzdas garums [collas] | 9 7/8 in |
| Min. sensora ligzdas garums [mm] | 250 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Sensora ligzdas materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Sensora ligzdas sav. garums [mm] | 22 mm |
| Spiediena ieplūde, iekšēja/ārēja | Male |
| Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas] | 1/2 |
| Spiediena ieplūdes sav. st. | ISO 228-1 |
| Spiediena ieplūdes sav. tips | G |
| Tipa apzīmējums | Sensora kabata |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.112 Kilogram |
| Neto svars | 0.09 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.169 Liter |
| EAN/UPC | 5702423186310 |