Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L327066

Slēdžu piederumi, Sensora kabata

060L327066

Tipa apzīmējums: Sensora kabata, Izmantots produktam: KPS; RT; CAS; MBC, Min. sensora ligzdas garums [mm]: 110, Spiediena ieplūdes sav. tips: NPT, Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]: 1/2-14, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 10

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Ār. sensora ligzda Ø [mm]15.0 mm
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekš. sensora ligzda Ø [mm]13.5 mm
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamCASKPSMBCRT
Izstrādājuma nosaukumsSensora kabata
Izstrādājumu grupaSlēdžu piederumi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionSensor Pocket
Specifikācija
Vērtība
Min. sensora ligzdas garums [collas]4 3/8 in
Min. sensora ligzdas garums [mm]110 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Sensora ligzdas materiālsNerūsējošais tērauds
Sensora ligzdas sav. garums [mm]22 mm
Spiediena ieplūde, iekšēja/ārējaMale
Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]1/2-14
Spiediena ieplūdes sav. st.ANSI/ASME B1.20.1
Spiediena ieplūdes sav. tipsNPT
Tipa apzīmējumsSensora kabata

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.078 Kilogram
Neto svars0.076 Kilogram
Volume0.166 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423150496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm