Slēdžu piederumi, Sensora kabata
060L326266
Tipa apzīmējums: Sensora kabata, Izmantots produktam: KPS; RT; CAS; MBC, Min. sensora ligzdas garums [mm]: 75, Spiediena ieplūdes sav. tips: G, Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]: 1/2, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 10
060L326266
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ār. sensora ligzda Ø [mm] | 15.0 mm |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a) |
| Iekš. sensora ligzda Ø [mm] | 13.5 mm |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | CASKPSMBCRT |
| Izstrādājuma nosaukums | Sensora kabata |
| Izstrādājumu grupa | Slēdžu piederumi |
| Material Description | SENSORA KABATA PRIEKS KPS |
| Min. sensora ligzdas garums [collas] | 3 in |
| Min. sensora ligzdas garums [mm] | 75 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
| Sensora ligzdas materiāls | Misiņš |
| Sensora ligzdas sav. garums [mm] | 22 mm |
| Spiediena ieplūde, iekšēja/ārēja | Male |
| Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas] | 1/2 |
| Spiediena ieplūdes sav. st. | ISO 228-1 |
| Spiediena ieplūdes sav. tips | G |
| Tipa apzīmējums | Sensora kabata |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.076 Kilogram |
| Neto svars | 0.074 Kilogram |
| Volume | 0.059 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155958 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |