Slēdžu piederumi, Blīvju komplekts, Armētai kapilāru caurulei
060L036666
Tipa apzīmējums: Blīvju komplekts, Izmantots produktam, komentāri: Armētai kapilāru caurulei, Izmantots produktam: KPS; RT; CAS; MBC, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 10
060L036666
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | CASKPSMBCRT |
| Izmantots produktam, komentāri | Armētai kapilāru caurulei |
| Izstrādājuma nosaukums | Seal kit |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Slēdžu piederumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Gasket For Sensor Pocket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Accessory |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Blīvju komplekts |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.007 Kilogram |
| Neto svars | 0.006 Kilogram |
| Volume | 0.01 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423181902 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |