Slēdžu piederumi
060B030266
Tipa apzīmējums: Nipelis, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 5
060B030266
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 5 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | 1 x paplāksne Al. |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | RT |
| Izstrādājuma nosaukums | Nipelis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdžu piederumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Accessory - Nipple |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma piezīmes | Divvirzienu plūsma |
| Spiediena ieplūde, iekšēja/ārēja | Female |
| Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas] | 3/8 |
| Spiediena ieplūdes sav. st. | ISO 228-1 |
| Spiediena ieplūdes sav. tips | G |
| Spiediena izplūdes sav. izmērs [collas] | 1/4-18 |
| Spiediena izplūdes sav. standarts | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Spiediena izplūdes sav. tips | NPT |
| Tipa apzīmējums | Nipelis |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.045 Kilogram |
| Neto svars | 0.043 Kilogram |
| Volume | 0.031 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428836012 |
| Proposition 65 | Cancer |