Danfoss logo
Adaptor, Pipe thread ISO 228/1, G3/8 ×3/8 - 27 NPT with copper washer, brass, span of jaws

Slēdžu piederumi

060-333466

Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas1x paplāksne Cu
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamCASKPKPSMBCMPRT
Izstrādājuma nosaukumsNipelis
Izstrādājumu grupaSlēdžu piederumi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionTransition Nipple
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma piezīmesDivvirzienu plūsma
Spiediena ieplūde, iekšēja/ārējaFemale
Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]3/8
Spiediena ieplūdes sav. st.ISO 228-1
Spiediena ieplūdes sav. tipsG
Spiediena izplūde, iekšēja/ārējaFemale
Spiediena izplūdes sav. izmērs [collas]1/8-27
Spiediena izplūdes sav. standartsANSI/ASME B1.20.1
Spiediena izplūdes sav. tipsNPT
Tipa apzīmējumsReducing nipple

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.044 Kilogram
Neto svars0.041 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.014 Liter
EAN/UPC5702423155927