Danfoss logo
Armoured  damping coil with G3/8 connector and 1 m. copper capillary tube

Slēdžu piederumi

060-333366

Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 15

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā15 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas2x paplāksne Cu
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamCASKPSMBCRT
Izstrādājuma nosaukumsKapilāru caurule
Izstrādājumu grupaSlēdžu piederumi
Kapilāra garums [collas]39.0 colla
Kapilāra garums [mm]1000 mm
Kapilāra materiālsVarš
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionCapillary Tube Armoured
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma piezīmes25 mm caurules "gals"
Spiediena ieplūde, iekšēja/ārējaFemale
Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]3/8
Spiediena ieplūdes sav. st.ISO 228-1
Spiediena ieplūdes sav. tipsG
Spiediena izplūdes sav. izmērs [collas]3/8
Spiediena izplūdes sav. tipsG
Tipa apzīmējumsCapillary tube armoured

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.204 Kilogram
Neto svars0.177 Kilogram
Volume0.364 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428130301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm