Slēdžu piederumi
060-324066
Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 20
060-324066
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | CASKPKPSMBCMPRT |
| Izstrādājuma nosaukums | Nipelis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdžu piederumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Transition Nipple |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma piezīmes | Divvirzienu plūsma |
| Spiediena ieplūde, iekšēja/ārēja | Male |
| Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas] | 1/4 |
| Spiediena ieplūdes sav. st. | ISO 228-1 |
| Spiediena ieplūdes sav. tips | G |
| Spiediena izplūde, iekšēja/ārēja | Male |
| Spiediena izplūdes sav. izmērs [collas] | 3/8 |
| Spiediena izplūdes sav. standarts | ISO 228-1 |
| Spiediena izplūdes sav. tips | G |
| Tipa apzīmējums | Reducing nipple |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.061 Kilogram |
| Neto svars | 0.014 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.016 Liter |
| EAN/UPC | 5702423155903 |